MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP
-
Amplificateur-séparateur d'alimentation
2924029
Module d'isolation/alimentation et amplificateur-séparateur d'entrée à sécurité intrinsèque, transparent HART. Transmet les signaux alimentés ou actifs 0/4 … 20 mA provenant de l'atmosphère explosible à une charge (active ou passive) située dans la zone sûre. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), plage d'alimentation étendue.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Amplificateur-séparateur d'alimentation |
| Gamme de produits | MACX Analog |
| Application | Entrée analogique |
| Nombre de voies | 1 |
| Configuration | DIP switch |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Réponse indicielle (10-90 %) | < 600 µs (pour saut de 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | < 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Erreur de transmission typ. | < 0,05 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique | |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Isolant | Isolement sécurisé |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
| Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-11 |
| Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
| Isolation galvanique Sortie/alimentation CEI/EN 60079-7 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 60079-7 |
| Tension d'isolement assignée | 265 Veff |
| Alimentation | |
| Dénomination | Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Courant max. absorbé | < 80 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Puissance dissipée | < 1,6 W (24 V DC / 20 mA) |
| Consommation de puissance | < 2,2 W |
| Alimentation | |
| Dénomination | Fonctionnement amplificateur d'isolation |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Courant max. absorbé | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Puissance dissipée | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
| Description de l'entrée | Entrée courant active, à sécurité intrinsèque |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Tension d'alimentation du transmetteur | > 16 V (20 mA) |
| > 15,3 V (22,5 mA) | |
| Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
| Description de l'entrée | Entrée courant passive, à sécurité intrinsèque |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Chute de tension | < 3,5 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée) |
| Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
| Description de la sortie | Sortie de courant (active et passive) |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie tension | 1 V ... 5 V (résistance interne, 250 Ω, 0,1%) |
| configuration via le DIP switch | |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA (active) |
| 4 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V) | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 600 Ω (20 mA) |
| < 525 Ω (22,5 mA) | |
| Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
| Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
| ≥ 22,5 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) | |
| Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
| Description de la sortie | Sortie de courant (active et passive) |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V (résistance interne, 250 Ω, 0,1%) |
| 1 V ... 5 V (résistance interne, 250 Ω, 0,1%) | |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (active) |
| 4 mA ... 20 mA (active) | |
| 0 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V) | |
| 4 mA ... 20 mA (Tension source ext. passive 14 V ... 26 V) | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 600 Ω (20 mA) |
| < 525 Ω (22,5 mA) | |
| Ondulation de sortie | < 20 mVeff |
| Réponse de sortie en cas de défaut | 0 mA (Rupture de ligne en entrée) |
| 0 mA (Court-circuit de la ligne en entrée) | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Embout TWIN sans douille en plastique) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique) | |
| 20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Circuits électriques Ex i (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Données relatives à la technique de sécurité: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation | |
| Tension de sortie max. Uo | 25,2 V |
| Courant de sortie max. Io | 93 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 587 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC/DC (Modules d'approvisionnement) |
| 253 V AC (Modules de sorties) | |
| 125 V DC (Modules de sorties) | |
| I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 40 mH / 4,8 µF |
| IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 26 mH / 2,9 µF |
| IIB (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 14 mH / 820 nF |
| IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 3 mH / 107 nF |
| IIA (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
| IIB/III (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
| IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
| I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
| Données relatives à la technique de sécurité: Fonctionnement amplificateur d'isolation | |
| Tension d'entrée Ui | ≤ 30 V |
| Courant d'entrée Ii | ≤ 150 mA |
| Inductance interne max. Li | négligeable |
| Capacité interne max. Ci | négligeable |
| Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC/DC (Modules d'approvisionnement) |
| 253 V AC (Modules de sorties) | |
| 125 V DC (Modules de sorties) | |
| Communication des données (dérivation) | |
| Fonction HART | oui |
| Protocoles supportés | HART transparent |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 107,9 mm |
| Profondeur | 113,7 mm |
| Profondeur NS 35/7,5 | 114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
| -40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 375 VCC (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 2000 m ... 3000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 190 V AC (Alimentation, entrée/sortie) |
| 110 V DC (Alimentation, entrée/sortie) | |
| Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 3000 m ... 4000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
| Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m) | |
| Plage de hauteurs | > 4000 m ... 5000 m |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Déclassement) | |
| Tension d'isolement assignée | 60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | BVS 08 ATEX E 094 X |
| IECEx | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certificat | IECEx BVS 08.0035X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | 2022122316115974 |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certificat | , C.D.-No 83104549 |
| Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508) | |
| Repérage | 2 |
| Certificat | ZP/C031/20 |
| Systematic Capability (SC / SILCL) | |
| Repérage | 3 |
| INMETRO | |
| Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificat | DNV 18.0138 X |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 1 % |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 16935.1 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2924029 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1211 |
| Product key | DK1211 |
| GTIN | 4046356338172 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 189,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 147,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 367c4dc0-fbc8-4db5-b70d-89c229ca3ff9 |
Produits compatibles
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Jeu de fiches 1584393
Avantages
Résistance de 250 Ώ commutable via un sélecteur de codage (DIP) afin d'augmenter l'impédance HART dans les systèmes à faible valeur ohmique
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Plage d'alimentation étendue : 19,2 ... 253 V AC/DC
Isolation galvanique 3 voies
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in), avec connecteurs femelles intégrés pour communicateurs HART
Entrée : 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (alimentée ou non)
Transmission bidirectionnelle des signaux de communication HART numériques
Sortie : 0/4 ... 20 mA (active ou passive), 0/1...5 V, commutable via le sélecteur de codage (DIP)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem