VAL-MS 750/30-ST
-
Fiche parafoudre type 2
2920256
Fiche de protection antisurtension de type 2, avec varistance pour élément de base VAL-MS, surveillance thermique, signalisation optique de défaut. Version : 750 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Utilisation possible dans des réseaux industriels ou des installations d'énergie éolienne (stator) performants grâce à une tension nominale élevée