PT 2X1-24AC/FM-ST
-
Fiche parafoudre
2920146
Fiche de protection antisurtension avec affichage d'état intégré sur le module et le contact de signalisation à distance pour deux fils de signaux à potentiel de référence commun. Tension nominale : 24 V AC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Classe de protection VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Connecteur mâle |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Tension nominale UN | 24 V AC |
Affichage/signalisation à distance | |
Fonction de commutation | Contact NF |
Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
Courant de service maximal Imax | 0,2 A (250 V AC) |
0,2 A (220 V DC) | |
1 A (60 V AC) | |
1 A (60 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 44,8 mm |
Profondeur | 51,7 mm |
Graduation | 1 UL |
Largeur module complet | 17,7 mm |
Hauteur module complet | 90 mm |
Profondeur module complet | 65,5 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Courant de référence | 300 mA (45 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA (avec PT 2X1+F-BE) |
≤ 10 µA (raccordement direct à la terre) | |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (par circuit) |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 23 A (25 °C) |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 70 V |
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) spike | ≤ 70 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 55 V |
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) statique | ≤ 55 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 55 V |
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-terre) | ≤ 65 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 55 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 55 V (C3 - 25 A) | |
Niveau de protection en tension Up statique (fil-masse du signal) | ≤ 55 V (C1 - 500 V / 250 A) |
≤ 55 V (C3 - 25 A) | |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 1 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
Fréquence limite fg (3 dB), asym., (masse du signal) dans un système de 50 Ω | typ. 8 MHz |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (masse du signal) dans le système 150 Ω | typ. 3 MHz |
Résistance par circuit | 4,7 Ω (7-8/11-12) |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Protection max. en amont nécessaire | 315 mA (T) |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA | |
C3 - 10 A | |
Résistance au courant alternatif (fil-terre) | 5 A - 1 s |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Classe de protection VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
CEI 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2002 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2920146 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CL2112 |
Product key | CL2112 |
GTIN | 4046356154062 |
Poids par pièce (emballage compris) | 30,05 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27,543 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 273f5490-7bf0-4835-8e8e-fda115f32da0 |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
Avantages
Surveillance permanente des équipements de protection avec une signalisation visuelle à LED
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem