PT 1X2-24DC/FM-ST
-
Fiche parafoudre
2920078
Fiche de protection antisurtension avec voyant de diagnostic et d'état intégré sur le module et contact de signalisation à distance pour un circuit de signal bifilaire indépendant du potentiel.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
| Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Connecteur mâle |
| Paires de fils par module | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Fonction de commutation | Contact NF |
| Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
| Courant de service maximal Imax | 0,2 A (250 V AC) |
| 0,2 A (220 V DC) | |
| 1 A (60 V AC) | |
| 1 A (60 V DC) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,8 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,7 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 52 mm |
| Graduation | 1 UL |
| Largeur module complet | 17,7 mm |
| Hauteur module complet | 90 mm |
| Profondeur module complet | 65,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tension permanente maximale UC | 28 V DC |
| 20 V AC | |
| Courant de référence | 450 mA (45 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 1,78 VA |
| Courant résidual IPE | ≤ 2 µA (raccordement direct à la terre) |
| ≤ 1 µA (avec PT 1X2+F-BE) | |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 10 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 33 A (25 °C) |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 45 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 450 V |
| ≤ 1 kV (avec PT 1X2+F-BE) | |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 40 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 40 V |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 50 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| typ. 0,2 dB (≤ 400 kHz/150 Ω) | |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 6 MHz |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 2,5 MHz |
| Capacité (fil-fil) | typ. 1,4 nF |
| Capacité (fil-terre) | typ. 4 pF |
| Résistance par circuit | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Protection max. en amont nécessaire | 500 mA (T) |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 25 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Résistance au courant alternatif (fil-terre) | 5 A - 1 s |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | 2002 |
| Type de montage | sur embase |
| Référence | 2920078 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL2112 |
| Product key | CL2112 |
| GTIN | 4046356154000 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 30,12 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 27,05 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | a03b3fa0-3b19-4ba0-8002-a635b02ed1cc |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 2,654 kg CO2e |
Produits compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
SSA 3-6 - Raccordement de blindage 2839295
-
SSA 5-10 - Raccordement de blindage 2839512
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
Surveillance permanente des équipements de protection avec une signalisation visuelle à LED
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem