PT 1X2+F-BE/FM - Élément de base de parafoudre basse tension
2920023

Embase pour fiche de protection avec affichage d'état pour une paire de fils sans potentiel de terre, éclateur intégré pour liaison à haute impédance de la masse du circuit de protection de la fiche au potentiel de terre.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
Intégration aisée dans la salle de contrôle grâce à un contact de télésignalisation libre de potentiel