ME MAX B-12,5 KMGY
   - 
  Bouchon
    
      2914660
      
      
    
  
      Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés, largeur: 11 mm, hauteur: 21,6 mm, profondeur: 8,1 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage aisé, sans outil
        Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité