VAL-MS-T1/T2 48/12.5/O-FM
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2906282
Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE communs (système à 2 fils : L1, PEN), avec contact de signalisation à distance.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de protection combiné |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | DC |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
125 V DC (200 mA DC) | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1,5 A |
1 A (UL) | |
1 A (30 V DC) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 3 Nm ... 4,5 Nm (UL) |
27 lbf-in. ... 40 lbf-in. (UL) | |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
10 ... 2 (UL) | |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 77,1 mm |
Profondeur | 89,2 mm |
Graduation | 1 UL |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | L-PEN |
(L+) - (L-) | |
(L-) - PE | |
(L+) - PE | |
Sens de l'action | L-N / L-PEN |
Tension nominale UN | -48 V DC (RRH) |
60 V DC | |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Tension permanente maximale UC (L-N) | 75 V AC |
100 V DC | |
Tension permanente maximale UC (L-PEN) | 75 V AC |
100 V DC | |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
80 A | |
Courant résidual IPE | ≤ 0,6 mA |
≤ 0,6 mA | |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 45 mVA |
≤ 45 mVA | |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 12,5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PEN) | 12,5 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-N) | 30 kA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20) µs (L-PEN) | 30 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 6,25 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 12,5 kA |
12,5 kA | |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), charge | 6,25 As |
6,25 As | |
6,25 As | |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), énergie spécifique | 39 kJ/Ω |
39 kJ/Ω | |
39 kJ/Ω | |
Courant de foudre d'essai (10/350) µs (L-N), valeur de crête limp | 12,5 kA |
12,5 kA | |
12,5 kA | |
Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,4 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 0,4 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PEN) | ≤ 0,4 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 0,4 kV (pour In) |
≤ 0,35 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (à 4 kA) | |
≤ 0,25 kV (pour 3 kA) | |
Réponse au TOV pour UT | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
130 V DC (5 s / mode résistance) | |
Réponse au TOV pour UT (L-N) | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
130 V DC (5 s / mode résistance) | |
Réponse au TOV pour UT (L-PEN) | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
130 V DC (5 s / mode résistance) | |
Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (L-PEN) | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG - 16 mm²) |
80 A AC (gG - 16 mm²) | |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 160 A AC (gG) |
160 A AC (gG) | |
Caractéristiques techniques supplémentaires | |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 65 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | max. 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Spécifications UL | |
Tension maximale permanente MCOV | 75 V AC |
Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 75 V AC |
Tension permanente maximale MCOV (L-G) | 75 V AC |
Tension permanente maximale MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
Tension permanente maximale MCOV (L+/L-) - G | 100 V DC |
Protection de la tension nominale VPR | 400 V |
Protection de tension nominale (VPR L-N) | 400 V |
Courant nominal de décharge In | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (L-G) | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (L+) - (L-) | 20 kA |
Circuits de protection | L-L |
L-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
Tension nominale | 60 V DC |
Système de distribution d'énergie | Single phase |
Tension limite mesurée MLV | 1240 V |
Tension limite mesurée MLV (L-G) | 1240 V |
Tension limite mesurée MLV (L+) - (L-) | 1230 V |
Type SPD | 1CA |
Caractéristiques de raccordement UL | |
Couple de serrage | 30 lbf-in. |
Section conduct. AWG | 10 ... 2 |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 61643-11 / UL 840 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11/A11 |
Remarque | 2007 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2906282 |
Conditionnement | 12 Unité(s) |
Commande minimum | 12 Unité(s) |
Clé de vente | CL1151 |
Product key | CL1151 |
GTIN | 4055626063072 |
Poids par pièce (emballage compris) | 154,033 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 154,033 g |
Numéro du tarif douanier | 85363090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MPB F600X16/ 1GS - Pont de câblage 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Pont de câblage 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Pont de câblage 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Pont de câblage 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2801242
-
VAL-MS-T1/T2 BE/O-FM - Élément de base de parafoudre basse tension type 2 2905652
Avantages
Montage en rack dans les applications Panel 2U
Enfichage parallèle à l’axe du conducteur
Montage sur rail DIN
Détrompage par le premier enfichage de la fiche de protection
Conçu pour connecteur VAL-MS de type 1 et de type 2
Variantes avec et sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem