PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
-
Transformateur de courant
2906234
Set composé d'un amplificateur-séparateur 4 voies avec connectique Push-in et d'une bobine Rogowski d'une longueur de 300 mm / et d'un diamètre de 95 mm pour la mesure de courant CA sur les barres collectrices et les câbles de courant fort.
Côté sortie, l'amplificateur-séparateur émet 8 signaux normalisés différents et dispose d'une sortie de couplage.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Current transformer |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | Isolation renforcée selon CEI 61010-1 |
Erreur de mesure typique | < 1 % |
Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | 110 ms |
Tension d'isolement assignée | 300 V |
Bobine de mesure | |
Structure du conducteur ligne de signal | 2x 0,22 mm (Signal (étamé)) |
1x 0,22 mm (Blindage (étamé)) | |
Isolant | double isolation |
Tension d'isolement assignée | 1000 V AC (rms CAT III) |
600 V AC (rms CAT IV) | |
Tension d'essai | 10,45 kV DC (60 s) |
Classe de précision | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
Convertisseur de mesure | |
Erreur de transmission max. | ≤ 0,5 % (de la déviation maximum de la plage) |
Plage de fréquence | 16 Hz ... 1000 Hz |
Tension d'essai | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
Généralités | |
Etalonnable | non |
Type de convertisseur | Bobine Rogowski et amplificateur-séparateur 4 voies |
Alimentation: Convertisseur de mesure | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Consommation de puissance | ≤ 1 W (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 600 Ω) |
Fréquence | |
Dénomination | Bobine de mesure |
Plage de mesure de la fréquence | 40 Hz ... 20000 Hz |
Signal | |
Signal d'entrée (à 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
Forme de la courbe | sinusoïdal |
Impédance d'entrée | > 100 kΩ |
Transformateur de courant | |
Configurable/programmable | avec les commutateurs DIP |
Fréquence assignée : Convertisseur standard | 40 Hz ... 20000 Hz |
Courant primaire de référence Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 630 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
0 A AC ... 2000 A AC | |
0 A AC ... 4000 A AC | |
Etalonnable | non |
Type de convertisseur | Bobine Rogowski et amplificateur-séparateur 4 voies |
Commutation: Transistor | |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | 1 contact NO |
Tension de commutation minimale | 1 V |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
Courant de commutation minimal | 100 µA |
Courant de commutation maximal | 100 mA (pour 30 V) |
Signal | |
Dénomination | Bobine de mesure |
Signal en sortie (à 50 Hz) | 100 mV (sans charge, avec 1000 A) |
Tension de sortie (à vide) | VOUT = M * dI/dt |
Tension de sortie (sinusoïdale, à vide) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH ; exemple : à 50 Hz ; I = 1000 A)) |
Signal | |
Dénomination | Convertisseur de mesure |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V (via DIP switch) |
2 V ... 10 V (via DIP switch) | |
0 V ... 5 V (via DIP switch) | |
1 V ... 5 V (via DIP switch) | |
0 V ... 10,5 V (réglable par logiciel) | |
Signal de sortie tension maximale | 12,3 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA (via DIP switch) |
4 mA ... 20 mA (via DIP switch) | |
0 mA ... 10 mA (via DIP switch) | |
2 mA ... 10 mA (via DIP switch) | |
0 mA ... 21 mA (réglable par logiciel) | |
Signal de sortie courant maximal | 24,6 mA |
Charge/charge de sortie Sortie tension | ≥ 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Ondulation | < 20 mVCC |
< 20 mVCC |
Côté convertisseur de mesure | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 110,5 mm |
Profondeur | 120,5 mm |
Bobine de mesure | |
Longueur | 300 mm |
Diamètre | 8,3 mm ±0,2 mm |
Bobine de mesure installée | |
Diamètre | 95 mm |
Ligne de signaux | |
Longueur | 3 m |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 110,5 mm |
Profondeur | 120,5 mm |
Matériau du boîtier | PC |
PBT | |
Matériau de bobine | Elastollan |
Conditions ambiantes | |
Type de protection bobine de mesure | IP54 (pas évalué par UL) |
Type de protection convertisseur de mesure | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) (Bobine de mesure) | -30 °C ... 80 °C (Bobine de mesure) |
Température ambiante (fonctionnement) (Convertisseur de mesure) | -40 °C ... 70 °C (Convertisseur de mesure) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C (Bobine de mesure) |
-40 °C ... 85 °C (Convertisseur de mesure) | |
Altitude | < 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
CMIM | |
Certificat | Conformité CMIM |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010 Recognized |
Remarque | Bobine de mesure |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Remarque | Convertisseur de mesure |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Isolation galvanique | Isolation renforcée selon CEI 61010-1 |
Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
IEC 61869-10 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2906234 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMA12 |
Product key | CMMA12 |
GTIN | 4055626048284 |
Poids par pièce (emballage compris) | 337 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 370 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 3e749214-39a9-48f5-a558-77111ddcf51d |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem