VAL-MS 3+V-BE
-
Élément de base de parafoudre basse tension
2905859
Élément de base pour parasurtenseur, pour systèmes isolés à tension continue 1 000 V DC, pour montage sur profilé, élément de base à 4 pôles sans contact de signalisation à distance, pour la protection de deux strings / dispositif de poursuite (tracker MPP) en parallèle.
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | |
| Remarque | L'appareil est prévu pour être monté dans un boîtier, à l'abri des contacts fortuits. Respecter un écart minimum de 8 mm sur les côtés et, dans la zone de raccordement, entre les pièces actives et les pièces mises à la terre. |
| Type de produit | Élément de base |
| Gamme de produits | VALVETRAB MB |
| Classe d'essai CEI | PV T1 |
| PV T2 | |
| Types EN | T2 |
| Type | Élément de base, montage sur rail DIN |
| Écart avec les parties actives et mises à la terre | 8 mm |
| Nombre de pôles | 2 |
| Emplacement pour le montage | Espace intérieur |
| Lieu d'installation du dispositif de déconnexion | Interne |
| Accessibilité | Accessible |
| Configuration du raccordement | Configuration Y |
| Type de défaillances SPD | OCFM (Uniquement en combinaison avec VAL-MS...DC-PV-ST) |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 71,2 mm |
| Hauteur | 89,8 mm |
| Profondeur | 51,5 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 4 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PBT |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Circuits de protection | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Circuit de protection PV | |
| Configuration du raccordement | Configuration Y |
| Type de défaillances SPD | OCFM (Uniquement en combinaison avec VAL-MS...DC-PV-ST) |
| Circuit de protection côté tension continue (DC) | |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Tension permanente maximale UCPV | 1170 V DC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 3000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| EN 61643-31 | |
| Normes/prescriptions | EN 61643-31 |
| Remarque | 2019 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-31 |
| Remarque | 2018 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2905859 |
| Conditionnement | 32 Unité(s) |
| Commande minimum | 32 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1231 |
| Product key | CL1231 |
| GTIN | 4055626002804 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 225 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 222 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363030 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,679 kg CO2e |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem