CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2905743
Disjoncteur d'appareil multicanal électronique avec limitation de courant active pour la protection de quatre consommateurs à 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec assistant d'intensité nominale et dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, électronique |
Gamme de produits | CBM |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de voies | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Généralités | |
Tension de service | 18 V DC ... 30 V DC |
Tension de référence | 24 V DC |
Courant de référence IN | max. 40 A DC |
Courant de référence IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (réglable par canal de sortie) |
Courant assigné (préréglé) | 0,5 A |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Mode de déclenchement | E (électronique) |
Résistance à l'alimentation de retour | max. 35 V DC |
Fusible requis en amont | Uniquement nécessaire si Imax de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit. Élément Fail-Safe intégré. |
Pouvoir de coupure de court-circuit | 300 A |
Rigidité diélectrique | max. 30 V DC (Circuit de charge) |
Limitation de courant active | type 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
typ. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
Fusible | électronique |
Rendement | > 99 % |
Courant de repos I0 | typ. 42 mA |
Puissance dissipée | 1 W (à vide) |
9 W (en régime nominal) | |
Durée d'initialisation du module | 3,3 s |
Temps d'attente après déconnexion d'un canal | 10 s (en surcharge / court-circuit) |
Tolérance de mesure I | typ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
typ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
Derating de température | 40 A DC (à 70 °C (65 °C pour UL 2367)) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2001962 h (à 25 °C) |
1292135 h (à 40 °C) | |
653352 h (à 60 °C) | |
Elément Fail Safe | 15 A DC (par canal de sortie) |
Type de contact | sans isolation galvanique |
Circuit de charge | |
Temps de coupure | 0,02 s (> 1,3 x IN) |
30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
Arrêt en cas de sous-tension | ≤ 17,8 V DC (active) |
≥ 19 V DC (désactivé) | |
Arrêt en cas de surtension | ≥ 30,5 V DC (active) |
≤ 29,5 V DC (désactivé) | |
Charge capacitive max. | 75000 µF (par canal pour 24 V DC) |
Temporisation à l'enclenchement | 0,1 s (par canal de sortie) |
Reset | |
Plage de tension d'entrée | 7 V DC ... 30 V DC (Réinitialisation avec front descendant) |
Courant absorbé | typ. 0,4 mA (pour 24 V DC) |
Durée d'impulsion | ≥ 50 ms (Signal High) |
≥ 50 ms (Signal Low) | |
Tension | < 5 V DC (Signal Low) |
> 8 V DC (Signal High) | |
Sortie d'état | |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de sortie | max. 20 mA (pour l > 80 % sur un canal min.) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Circuit de signalisation à distance |
Fonction de commutation | Contact NO |
Tension de service | 0 V DC ... 30 V DC |
Courant de service | 1 mA DC ... 100 mA DC |
Circuit principal IN+ | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 18 mm |
Section de conducteur rigide | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 4 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Circuit principal IN- | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Circuit principal OUT | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Circuit de signalisation à distance | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
DC OK LED arrêt | désactivé (Aucune tension d'alimentation) |
DC OK LED jaune | allumé (Sous-tension active, tension ≤ 17,8 V, canaux actifs mis hors circuit et LED des canaux éclairées en rouge) |
clignote (Mise hors circuit de sous-tension inactive, l'appareil était en mise hors circuit de sous-tension) | |
DC OK LED vert | allumé (Tension de service dans la plage nominale 18 ... 30 V) |
DC OK LED rouge | allumé (Mise hors circuit de surtension active, tension ≥ 30,5 V, canaux mis hors circuit et LED des canaux éclairées en rouge) |
clignote (Mise hors circuit de surtension inactive, l'appareil était en mise hors circuit de surtension) | |
Canal LED arrêt | désactivé (Canal désactivé) |
Canal LED jaune | allumé (Canal mis en circuit, charge du canal > 80 %) |
Canal LED jaune-vert | clignote (Canal mis en circuit, assistant de courant nominal actif) |
Canal LED vert | allumé (Canal activé) |
clignote (Canal mis en circuit, mode de programmation actif) | |
Canal LED rouge | allumé (Canal mis hors circuit, surtension ou sous-tension active) |
s'éclaire temporairement (Canal mis hors circuit, phase de refroidissement 10 s, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
clignote (Canal mis hors circuit, prêt à la remise en circuit, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
Canal LED jaune-rouge | clignote (Canal mis en circuit, mode de surcharge, exploitation env. 110 ... 130 %, mise hors circuit après 30 s) |
Canal LED vert-rouge | clignote (Canal mis hors circuit, mode de programmation actif, réglage de courant selon le déclenchement de surcharge ou de court-circuit) |
Dessin coté |
|
Largeur | 41 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 121 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
gris (RAL 7042) | |
Matériau | PC |
PA 6.6 | |
PC | |
PBT-FR17 | |
POM | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (Mise en marche à -40 °C certifiée) |
-25 °C ... 65 °C (pour UL 2367) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 6000 m (amsl) |
Test hygrométrique | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Choc (fonctionnement) | 30g (CEI 60068-2-27, test Ea) |
Vibration (fonctionnement) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Amplitude ±1,6 mm ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) |
24,9 Hz … 150 Hz (Accélération 4g ; selon CEI 60068-2-6, test Fc avec contrôle de fréquence de résonance supplémentaire selon DNV GL) |
Homologation UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Homologation construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Remarque | CEM - immunité pour les domaines industriels |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-1 |
Remarque | Influences de l'environnement – Partie 2-1 : essais – contrôle A : froid |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-2 |
Remarque | Influences de l'environnement – Partie 2-2 : essais – contrôle B : chaleur sèche |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2905743 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CLA151 |
Product key | CLA151 |
GTIN | 4046356992350 |
Poids par pièce (emballage compris) | 283,33 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 234,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85362010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: Non applicable) | |
SCIP | e77053ee-d02d-4fa2-ae47-2334e6de1cd7 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 4,71 kg CO2e |
Produits compatibles
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Alimentation 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Alimentation 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Alimentation 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Alimentation 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Alimentation 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Alimentation 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Alimentation 2903155
Avantages
Configuration facile grâce aux assistants d'intensité nominale
Limitation active du courant, pour une meilleure utilisation de l'alimentation raccordée en amont
Réglage graduel par canal : de 0,5 A à 10 A
Surveillance aisée de l'installation grâce à une signalisation précoce et un prélèvement direct des informations sur le produit
Augmentation de la disponibilité des installations grâce à la détection intelligente des sous-tensions et surtensions
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem