ST-OV3- 24DC/ 24DC/2 - Relais statique
2905190

Relais de puissance à semi-conducteurs enfichable, avec voyant lumineux et protection dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 24 V DC, sortie : protection contre les courts-circuits, 10-30 V DC/max. 2 A, enfichable sur les embases

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles