Le module de surveillance des défauts avec connectique enfichable sert à analyser et à signaler les messages d'erreur collectés par le système de surveillance des défauts de jusqu'à 115 amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro encliquetés via le connecteur sur profilé ME 6,2 TBUS-2 (réf. : 2869728). Il est également possible de surveiller les tensions d'alimentation des modules d’alimentation MINI MCR-2-PTB(-PT) (réf.: 2902066, 2902067). Une sortie de l'alimentation est aussi possible. Les messages d'erreur s'effectuent via le contact NF. Le module de signalisation des erreurs prend en charge la communication en champ proche (NFC).
MINI MCR-2-FM-RC-PT
-
Élément de surveillance
2904508
Le module de surveillance des défauts avec connectique enfichable sert à l'analyse et à la signalisation des erreurs collectées par le système de surveillance des défauts (Fault Monitoring) ainsi qu'à la surveillance des tensions d'alimentation. Signalisation des erreurs via le contact NF. Connectique Push-in, configuration standard
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Unité d'évaluation |
Gamme de produits | MINI Analog Pro |
Configuration | DIP switch |
Propriétés d'isolation: GB Standard | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Fonctionnalité | |
Configuration | DIP switch |
Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC (effectif) |
Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | non |
Tension d'essai (Entrée/sortie) | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
Isolation galvanique | |
Isolation galvanique | Entrée, alimentation et alimentation de la sortie de couplage |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant max. absorbé | < 16 mA (24 V DC) |
Consommation de puissance | < 410 mW (24 V DC) |
Signal: Tension | |
Description de l'entrée | Entrée de tension pour surveillance de la redondance |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée tension | 9,9 V DC ... 30 V DC |
Commutation: Relais | |
Tension de commutation maximale | 30 V DC |
Courant de commutation maximal | 50 mA |
Signal: Tension | |
Nombre de sorties | 1 |
Signal de sortie tension | 9,6 V DC ... 29,7 V DC |
Signal de sortie courant maximal | 3,2 A |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
Installation Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
LED jaune (sortie de couplage) | |
Affichage des défauts | LED rouge |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 109,81 mm |
Profondeur | 119,2 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BVS 20 ATEX E 014X |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx BVS 20.0010X |
CCC / China-Ex | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Homologation construction navale | |
Certificat | DNV GL TAA00002UA |
EAC Ex | |
Repérage | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
Données de construction navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
GB Standard | |
Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2904508 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK112Z |
Product key | DK112Z |
GTIN | 4046356857390 |
Poids par pièce (emballage compris) | 121,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 96,3 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371392 |
ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 20.0010XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 20 ATEX E 014XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TP012 103.01 00079CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122309115969EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fb417cef-770e-42ef-b0af-2beab695b3f5 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptateur système 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Module de communication 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Module de communication 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Module de communication 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem