TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS - Porte-modules
2904113

Termination Carrier pour la connexion redondante de 16 modules PSR-FSP aux cartes de sortie TOR de la commande Yokogawa ProSafe-RS, via deux connecteurs KS50, 50 pôles. Solution pour applications d'arrêt d'urgence (ESD). Compatible avec la carte Yokogawa-Karte SDV541.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Circuit imprimé à découplage mécanique
Profil en aluminium robuste avec barre DIN intégrée
Éléments latéraux à butées intégrées
Connexion système redondante, 50 pôles (compatible KS/AKB)
Alimentation simple ou redondante, découplage à diodes, protection contre les inversions de polarité
Message d'erreur en cas de coupure d'alimentation ou de fusible défaillant
Sortie de relais (contact NO, indépendante du potentiel) et LED clignotante pour message d'erreur
Surveillance de sous-tension en entrée pour < 18 V DC
Adapté aux applications Safe State Off
Les jeux de câbles pour le raccordement de signal ne sont pas fournis et nécessitent d'être commandés séparément