RAD-CABLE-USB - Câble de programmation
2903447

Radioline - Câble de données USB pour la communication entre un ordinateur et des dispositifs Radioline, alimentation pour le diagnostic et la configuration via le port USB du PC, longueur de câble 2 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation pour le diagnostic et la configuration via le port USB du PC.