RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble d'antenne
2903265

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur interne : rigide, atténuation : 0,9 / 1,3 / 2,0 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur de câble : 2 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Atténuation faible
Résistant aux UV
Pour l'extérieur