DFLK 50/FKCT - Module interface
2903043

Le module traversant VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre le raccordement à ressort Push-in et un connecteur mâle IDC / FLK (2,54 mm, 50 pôles).

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles