Le convertisseur de température isolé à 3 voies configurable convient pour le raccordement de thermomètres et de transmetteurs à résistance avec connectique à 2, 3 et 4 fils.
Les valeurs mesurées sont converties en un signal linéaire de courant ou de tension.
Vous pouvez configurer l'appareil à l'aide de l'une des solutions logicielles gratuites. Les réglages par défaut peuvent en outre être effectués facilement à l'aide du commutateur DIP directement sur l'appareil (voir tableau de configuration). Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts.
MINI MCR-RTD-UI-NC
-
Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance
2902849
Convertisseur de température configurable pour le raccordement de thermomètres et transmetteurs à résistance à 2, 3 et 4 fils. Configurable par commutateur DIP ou avec la fonctionnalité étendue via le logiciel. Raccordement vissé, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Gamme de produits | MINI Analog |
| Configuration | DIP switch |
| Logiciel |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch |
| Logiciel | |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Réponse indicielle (0 - 99 %) | 200 ms (2 fils) |
| 500 ms (3 fils) | |
| 500 ms (4 fils) | |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Erreur de transmission transmetteur de résistance | 2 Ω |
| Erreur de transmission résistances thermométriques | 0,1 % * 350 K / étendue de mesure réglée ; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) |
| 0,3 % * 200 K / étendue de mesure réglée ; 0,3 % > 200 K (Cu) | |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010 |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation de base |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant absorbé typique | < 27 mA (pour 24 V DC) |
| Consommation de puissance | ≤ 700 mW (pour IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, charge 500 Ω) |
| Signal | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Mesure | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Configurable/programmable | oui |
| Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt, Ni, Cu |
| Plage de mesure de la température | -200 °C ... 850 °C (Plage variable en fonction du type de capteur, réglage personnalisé de la plage à l'aide d'un logiciel, ou de façon graduée de -150 °C à 850 °C avec un commutateur DIP) |
| Étendue de la plage de mesure de la température | min. 50 K |
| Courant d’alimentation du capteur | env. 200 µA |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | ≤ 25 Ω (par câble) |
| Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 4000 Ω (Etendue de mesure minimum : 10 % de la plage de mesure sélectionnée) |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Signal: Tension/courant | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Signal de sortie tension maximale | env. 12,3 V |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Signal de sortie courant maximal | 24,6 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | 10 kΩ |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | 500 Ω (pour 20 mA) |
| Ondulation | < 20 mVCC |
| < 20 mVCC (à 500 Ω) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
| Données: Interface IFS | |
| Type de raccordement | S-PORT |
| Affichage d'état | LED (rouge) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 93,1 mm |
| Profondeur | 101,2 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,04 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,1 % |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,02 % |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902849 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1135 |
| Product key | DK1135 |
| GTIN | 4046356689205 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 117,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 93,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 65794f43-9cb2-4898-a2fa-fe96874aafab |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Porte-modules 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Porte-modules 2902933
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
MINI MCR DKL - Couvercle transparent 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Étiquette de repérage 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2864134
-
MINI MCR-SL-PTB-FM - Bloc de jonction d'alimentation 2902958
-
MINI MCR-SL-FM-RC-NC - Élément de surveillance 2902961
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem