EM-CP-PP-ETH
-
Automate de charge AC
2902802
La commande EV Charge Control permet de charger les véhicules électriques sur un réseau de courant alternatif triphasé selon CEI 61851-1 mode 3. Toutes les fonctions de commande nécessaires sont intégrées. Il existe des fonctions supplémentaires pour différentes applications de charge.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Automate de charge AC |
| Gamme de produits | CHARX control advanced |
| Application | Automate de charge AC pour les applications commerciales (EU) |
| Mode de fonctionnement | Stand-Alone |
| Client | |
| Autorisation de verrouillage en cas de panne de courant | En option avec module d'autorisation de verrouillage EM-EV-CLR-12V (référence 2903246) |
| Nombre de points de charge | 1 |
| Norme de charge | Type 2 |
| Mode charge | Mode 3, cas B + C |
| Commandes de charge | |
| Nombre de points de charge | 1 |
| Type de courant de charge | AC triphasé |
| Consommation propre | < 1 W |
| Autorisation de verrouillage en cas de panne de courant | En option avec module d'autorisation de verrouillage EM-EV-CLR-12V (référence 2903246) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Plage de tension d'alimentation | 110 V AC ... 240 V AC (Plage de tension nominale) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| Courant max. absorbé | 40 mA |
| Consommation nominale | < 1 W (marche à vide) |
| Plage de fréquence | 45 Hz ... 65 Hz |
| Numérique | |
| Nombre d'entrées TOR | 4 |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Intensité nominale IN | ≤ 8 mA |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V |
| Plage de tension d'entrée U1 | -3 V ... 5 V (Eteinte) |
| Plage de tension d'entrée U2 | 15 V ... 30 V (Allumée) |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | 4 sorties numériques |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Tension de sortie maximale | 30 V |
| Intensité de sortie maximale | 0,2 A (Courant de somme pour toutes les sorties, alimentation interne) |
| Intensité de sortie maximale par voie | 0,6 A (par sortie ; alimentation externe) |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | Sortie relais V1,2 |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| Courant de commutation maximal | 2 A |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie relais C1,2 |
| Puissance de commutation minimale | 1500 VA |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC (Alimentation externe) |
| Courant de commutation maximal | 2 A |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie relais R1,3 et R2,4 |
| Puissance de commutation minimale | 180 VA |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC (Alimentation externe) |
| Courant de commutation maximal | 2 A |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Interface | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Interface | RS-485 à 2 fils |
| Système de bus | RS-485 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Nombre d'unités connectées supportées | 1 |
| Taux de transmission | 9,6 kbit/s (Standard) |
| Plage de vitesse de transmission | 2,4 kbit/s ... 19,2 kbit/s (réglable) |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Modbus/RTU (esclave) |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Système de bus | RJ45 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Débit série | 10/100 Mbits/s |
| Distance de transmission | max. 100 m (avec câble de données blindé à paires torsadées) |
| Protocoles supportés | Modbus/TCP |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2006/95/CE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Boîtier | DIN 43880 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3 |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61851-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902802 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | XWBBBA |
| Product key | XWBBBA |
| GTIN | 4046356681032 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 322,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 260 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem