Bascule double seuil à configuration universelle avec sortie de relais à contact inverseur et technologie de raccordement enfichable pour la commutation des valeurs limites analogiques. Côté entrée, les signaux d'intensité de 0 mA ... 24 mA ou de tension de 0 V ... 12 V sont possibles. Côté sortie, il existe un relais à contact inverseur. Il est ainsi possible de commuter des charges jusqu'à 250 V / 6 A AC et 30 V / 4 A DC. Vous pouvez configurer l'appareil à l'aide de l'une des solutions logicielles gratuites. Les réglages par défaut peuvent en outre être effectués facilement avec les DIP switchs directement sur l'appareil (voir le tableau de configuration). Le convertisseur de mesure prend en charge la surveillance des défauts et la communication en champ proche.
MINI MCR-2-UI-REL
-
Bascule double seuil
2902033
Bascule double seuil à configuration universelle avec sortie de relais à contact inverseur et technologie de raccordement enfichable pour la commutation des valeurs limites analogiques. Configurable par DIP switch ou avec un logiciel. Technologie de raccordement vissé, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Bascule double seuil |
| Gamme de produits | MINI Analog Pro |
| Nombre de voies | 1 |
| Configuration | DIP switch |
| Logiciel | |
| Application | |
| Propriétés d'isolation: GB Standard | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch |
| Logiciel | |
| Application | |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Précision point de commutation | < 0,1 % |
| Réponse indicielle (0 - 99 %) | 140 ms (réglable par logiciel) |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
| Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
| Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation renforcée selon CEI/EN 61010-1 |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant absorbé typique | 40 mA (12 V DC) |
| 20 mA (24 V DC) | |
| Consommation de puissance (Sortie I) | ≤ 0,5 W |
| Signal: Tension/courant | |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V (via DIP switch) |
| 0 V ... 12 V (réglable par logiciel) | |
| Signal d'entrée tension maximale | 12 V |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA (via DIP switch) |
| 0 mA ... 24 mA (réglable par logiciel) | |
| Signal d'entrée courant maximal | 24 mA |
| Résistance d'entrée entrée tension | > 120 kΩ |
| Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω (+ 0,7 V pour la diode de contrôle) |
| Définition du point de commutation | réglable librement par logiciel ou par étapes au moyen d'un commutateur DIP |
| Commutation: Relais | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Matériau des contacts | AgSnO2, doré |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 240 V AC (UL) | |
| Intensité permanente limite | 6 A AC |
| 4 A DC | |
| Courant de commutation minimal | 100 mA (12 V DC) |
| Courant de commutation maximal | 6 A AC (250 V AC) |
| 4 A DC (30 V DC) | |
| Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
| Plage de réglage de la temporisation du temps d'amorçage | 0 s ... 10 s (réglable librement par logiciel) |
| Hystérésis interne | réglable librement par logiciel |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Données: Interface IFS | |
| Type de raccordement | Micro USB type B |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| LED jaune (sortie de couplage) | |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 109,81 mm |
| Profondeur | 119,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificat | BVS 18 ATEX E 071 X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx BVS 18.0060X |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Repérage | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902033 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1127 |
| Product key | DK1127 |
| GTIN | 4046356652056 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 127,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 128,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000021EIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx BVS 18.0060XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 18 ATEX E 071 XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: TR TS_S_103.01.00081CCC
Identifiant de lhomologation: 2022122304115965| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 721476db-19f8-481a-84d2-21e3c25ebc67 |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Porte-modules 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Porte-modules 2906639
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptateur de programmation 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de fiches 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem