FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300
   - 
  Adaptateur frontal
    
      2900924
      
      
    
  
      Adaptateur frontal VARIOFACE, pour Honeywell C300, série C E/S. Spécialement pour la connexion de PLC-V8/D15.../OUT. Transmission via 2x 8 canaux.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Adaptateur frontal avec deux connecteurs D-SUB à 15 pôles
        Conçu spécialement pour le couplage de PLC-V8/D15.../OUT
        Les adaptateurs frontaux permettent de raccorder directement des câbles préconfectionnés à des cartes E/S.