PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Relais de sécurité
2900509
Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'au SIL 3 ou à la catégorie 4, PL e selon la norme EN ISO 13849, fonctionnement à 2 canaux, 3 circuits de validation, tension nominale d'entrée : 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PSRclassic |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Porte de protection | |
| Contenu dans le kit | 1449149 PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B-SET10 |
| Commande | à 2 canaux |
| Durée de vie mécanique | env. 107 cycles |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | typ. 150 ms (Démarrage automatique avec Us) |
| typ. 100 ms (Démarrage manuel surveillé avec Us) | |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | typ. 250 ms (pour Us/ pour commande via A1) |
| Temps de retombée typique | typ. 20 ms (pour Us en cas de demande via le circuit de capteurs) |
| typ. 45 ms (pour Us / en cas de demande via A1) | |
| Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
| Temps de réarmement | < 1 s (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
| Durée d'impulsion de démarrage | ≥ 500 ms (Démarrage manuel) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal max = 2,04 W + 14,4 W) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 70 mA (pour US) |
| Consommation de puissance US | typ. 1,68 W |
| Courant transitoire | < 3,5 A (généralt. pour US, Δt = 3 ms) |
| Temps de filtrage | 5 ms (En cas de chutes de tension avec Us ) |
| Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
| Numérique: Logique (S12, S22) | |
| Description de l'entrée | sécurisé |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
| Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
| Courant transitoire | < 100 mA (Δt = 500 ms, pour Us/Ix sur S12) |
| > -100 mA (Δt = 300 ms, pour Us/Ix sur S22) | |
| Temps de filtrage | Pas d'impulsions de test autorisées |
| Simultanéité | ∞ |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | 38 mA (généralt. pour US sur S12) |
| -38 mA (généralt. pour US sur S22) | |
| Numérique: Circuit de démarrage (S34, S35) | |
| Description de l'entrée | non sécurisé |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 20,4 V ... 26,4 V |
| Courant transitoire | < 6 mA (généralt. pour US sur S34/35) |
| Temps de filtrage | Pas d'impulsions de test autorisées |
| Résistance totale de ligne max. autorisée | 50 Ω |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Courant absorbé | 0 mA (généralt. pour US sur S34) |
| 1 mA (généralt. pour US sur S35) | |
| Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
| Nombre de sorties | 3 |
| Type de contact | 3 circuits à fermeture |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 100 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Quadr. Courant cumulé | 72 A2 (tenir compte du derating) |
| Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
| Durée de vie mécanique | 107 cycles |
| Fusible de sortie | 10 A gL/gG (Demande élevée) |
| 4 A gL/gG (Demande faible) | |
| Relais: Circuit de signalisation (41/42) | |
| Description de la sortie | 2 contacts NF parallèles, non sécurisés, indépendants du potentiel de terre |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de contact | 1 circuit de signalisation |
| Matériau des contacts | AgSnO2 |
| Tension de commutation | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Puissance de commutation | min. 100 mW |
| Courant transitoire | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Pouvoir de coupure | 1,5 A (AC15) |
| 2 A (DC13) | |
| Intensité permanente limite | 6 A (Circuit de signalisation) |
| Quadr. Courant cumulé | 36 A2 |
| Fréquence de commutation | max. 0,5 Hz |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | Tenir compte du derating et de la courbe de limite de charge |
| Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Affichage d'état | 3 x LED (verte) |
| Témoin de présence de la tension de service | 1 x LED (verte) |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13 ; 5 A AC15 ; 8760 cycles/an) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Choc | 15g |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Voir courbe de derating |
| Position de montage | vertical ou horizontal |
| Référence | 2900509 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA114 |
| Product key | DNA114 |
| GTIN | 4046356513579 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 191,91 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 161,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122205 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c5628219-0111-45f5-ad67-02317d0643d9 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 5,021 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061, SIL 3 selon la norme CEI 61508
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
Isolation de base
Pilotage de 2 canaux
3 circuits à fermeture, 1 circuit de signalisation
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem