VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/1,5M - Câble
2900141

Câble rond pré-équipé; raccordement 1 : Fils individuels (20-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 20-pôles, 90 °-sortie); longueur de câble: 1,5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

20 et 50 pôles
Connecteur selon CEI 60603-13
Liaison 1:1
Extrémité non terminée d'un côté