BC 71,6 OT U22 KMGY
-
Partie supérieure du boîtier
2896063
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie supérieure du boîtier (U22) avec fentes d'aération, Profondeur de montage de la technique de raccordement : 22,35 mm, largeur: 71,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 54,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Partie supérieure du boîtier |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
Série de boîtiers | BC |
Gamme de produits | BC 71,6.. |
Nombre de pôles maximum | 44 (pas: 2,5 mm) |
32 (pas: 3,5 mm) | |
24 (pas: 5 mm) | |
16 (pas: 7,5 mm) | |
) | |
Nombre (Ouvertures de raccordement) | 4 |
Ouverture de ventilation disponible | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 71,6 mm |
Hauteur | 89,7 mm |
Profondeur | 54,85 mm |
Graduation | 4 UL |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
Matériau Partie supérieure du boîtier | PC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 8 |
Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Encliqueter |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2896063 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ACHBAB |
Product key | ACHBAB |
GTIN | 4046356096485 |
Poids par pièce (emballage compris) | 28,76 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14,7 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Bloc de jonction C.I. 1985849
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Bloc de jonction C.I. 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Bloc de jonction C.I. 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Bloc de jonction C.I. 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Bloc de jonction C.I. 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Bloc de jonction C.I. 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Bloc de jonction C.I. 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Bloc de jonction C.I. 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Bloc de jonction C.I. 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Bloc de jonction C.I. 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Bloc de jonction C.I. 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Bloc de jonction C.I. 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Bloc de jonction C.I. 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Bloc de jonction C.I. 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Connecteur mâle pour C.I. 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Connecteur mâle 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Bloc de jonction C.I. 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Bloc de jonction C.I. 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Bloc de jonction C.I. 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Connecteur mâle pour C.I. 1725549
-
SPT-THR 1,5/ 8-V-3,5 P20 R72 - Bloc de jonction C.I. 1823256
-
SPT-THR 1,5/ 6-V-5,0 P20 R56 - Bloc de jonction C.I. 1823450
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Connecteur pour C.I. RJ45 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1149867
-
BC 71,6 UT HBUS FS BK VPE160 - Embase du boîtier 1006950
-
BC 71,6 UT HBUS KMGY - Embase du boîtier 1227344
-
BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160 - Embase du boîtier 1738320
-
BC 71,6 UT HBUS BK - Embase du boîtier 2896267
-
BC 71,6 DKL R BK - Couvercle de boîtier 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Couvercle de boîtier 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Couvercle de boîtier 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Couvercle de boîtier 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Couvercle de boîtier 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier 2896160
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - Connecteurs femelles CMS 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - Connecteurs femelles CMS 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - Connecteurs femelles CMS 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - Connecteurs femelles CMS 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - Connecteurs femelles CMS 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - Connecteurs femelles CMS 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - Connecteurs femelles CMS 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - Connecteurs femelles CMS 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - Connecteurs mâles CMS 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - Connecteurs mâles CMS 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - Connecteurs mâles CMS 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - Connecteurs mâles CMS 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - Connecteurs mâles CMS 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - Connecteurs mâles CMS 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - Connecteurs mâles CMS 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - Connecteurs mâles CMS 1337142
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Connecteur pour C.I. RJ45 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Connecteur pour C.I. RJ45 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Connecteur pour C.I. RJ45 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Connecteur pour C.I. RJ45 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Connecteur pour C.I. RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Connecteur pour C.I. RJ45 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Connecteur pour C.I. RJ45 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Connecteur pour C.I. RJ45 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Connecteur coaxial pour C.I. 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - Connecteur mâle SMD blindé 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - Connecteur mâle SMD blindé 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - Connecteur mâle SMD blindé 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - Connecteur mâle SMD blindé 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Connecteur à ressort SMD blindé 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Connecteurs pour C.I. USB 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - Connecteurs pour C.I. USB 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Connecteurs pour C.I. USB 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Connecteur pour C.I. RJ45 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible 1163795
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Capuchon de protection 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchon de protection 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connecteur mâle 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connecteur mâle 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connecteur mâle 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connecteur mâle 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Base encliquetable 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Cadre inséparable 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jeu de vis 1756991
Avantages
Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Montage sans outil
Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme à la norme DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem