CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45
1337240

Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45, 1x1 port unique, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 90 °, Languette vers le haut, Blindé, nombre de pôles: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, Reflow, type de conditionnement: Tape and Reel

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour chaque application, il y a une version adaptée. Disponible avec ou sans LED, à port unique ou port multiple
Processus de traitement efficace aux coûts optimisés, grâce à la possibilité de refusion
Des distances importantes permettent d'obtenir un flux d'air thermique idéal pendant le traitement
Le conditionnement en bande est parfait pour un traitement automatisé
Grâce à la plage de température étendue de -50 °C ... +85 °C, l'utilisation est possible dans des applications exigeantes
La technologie THT (Through-Hole Technology) permet d'obtenir une grande stabilité mécanique lors de la connexion du connecteur femelle au circuit imprimé