CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Connecteurs pour C.I. USB
1332631

Connecteurs pour C.I. USB, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 4, 480 Mbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement soudé, USB 2.0

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Optimisé pour le soudage à la vague
Transmission de données jusqu'à 480 Mbit/s
Conditionnement en plateaux pratique