Switch Ethernet avec fonctions standard et huit ports RJ45. Offre une détection automatique de la vitesse de transmission des données de 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s (RJ45), fonction autocrossing, tension d'entrée 9 V DC ... 32 V DC, alimentation redondante compatible avec les alarmes à distance.
FL SWITCH SFN 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891929
Switch Ethernet, 8 ports TP-RJ45, détection automatique du débit de transmission de 10/100 Mbits/s (RJ45), fonction auto-crossing
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 196811Produits compatibles
Avantages
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
Voyants de diagnostic local à LED
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.