Le convertisseur de média FL MC 1000 SC est équipé d'un port RJ45 à paire torsadée fonctionnant à 10/100 MBit/s, d'un raccordement fibre de verre multimode 100 MBit/s et d'un connecteur Duplex SC.
FL MC 1000 SC
-
Convertisseurs fibre optique
2891320
Convertisseur fibre optique avec raccordement fibre optique SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100Base-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Possibilité de montage sur profilé.
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Convertisseur de média |
MTTF | 95,85 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
Temporisation du signal | ± 1,3 µs (Mode différé, 10/100 MBit/s, varie selon la taille de la trame) |
Isolation galvanique | VCC // FE // Ethernet |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1500 V AC (500 V AC, 1 minute) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 48 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Courant absorbé typique | 73 mA (24 V DC) |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Couple de serrage | 5 Nm ... 7 Nm |
Signal | Ethernet |
Données: optique fibre optique | |
Puissance d'émission minimale | -19 dBm |
Puissance d'émission maximale | -14 dBm |
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 8 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
3,3 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
9,6 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
5,3 km (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Type de raccordement | Duplex SC |
Longueur d'onde | 1310 nm |
Sensibilité minimale du récepteur | -34 dBm |
Sensibilité du récepteur maximale | -14 dBm |
Support de transmission | Fibre de verre multimode |
Fibre GI-HCS | |
Données: Interface Ethernet, 100Base-Tx selon IEEE 802.3u | |
Débit série | 10/100 Mbits/s |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 1 |
Distance de transmission | 100 m (Paire torsadée, blindée) |
Support de transmission | Cuivre |
LED de signalisation | LNK/ACT, 100 |
Modes d'autonégociation | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Commutation MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Largeur | 28 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 70 mm |
Vibrations (service) selon CEI 60068-2-6:1982 | : Fonctionnement : 5 g, 150 Hz, critère A |
Chocs selon CEI 60068-2-27:1997 | : 30g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | 0 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
Référence | 2891320 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC312 |
Product key | DNC312 |
GTIN | 4046356869614 |
Poids par pièce (emballage compris) | 278,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 278,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Câble de jonction FO 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Câble de jonction FO 1115423
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
MC 1000-MM SC - Convertisseurs fibre optique 1329817
Avantages
Commutation MDI/MDI-X automatique
Débits de transmission des données de 100 Mbit/s
Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem