Le convertisseur de média FL MC 2000T est équipé d'un port RJ45 à paire torsadée fonctionnant à 10/100 MBit/s, d'un raccordement fibre de verre multimode 100 MBit/s et d'un connecteur ST.
FL MC 2000T ST
-
Convertisseurs fibre optique
2891316
Convertisseur fibre optique avec raccordement fibre optique ST (1300 nm), pour conversion de 100BASE-TX en fibre de verre multimode. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Convertisseur de média |
| MTTF | 77,82 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
| Temporisation du signal | 865 ns (Pass-through mode) |
| 835 ns (Mode Auto Converter, 100 Mbit/s, statique) |
| Isolation galvanique | VCC // FE // Ethernet |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1500 V AC (500 V AC, 1 minute) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Courant absorbé typique | 110 mA (24 V DC) |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Description de la sortie | Sortie de signalisation des défauts |
| Nombre de sorties | 1 |
| Type de contact | Contact NF |
| Tension de commutation maximale | 24 V DC |
| Courant de commutation maximal | 100 mA |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Bloc de jonction enfichable (MINICONNEC), redondance possible |
| Signal | Ethernet |
| Données: optique fibre optique | |
| Puissance d'émission minimale | -19 dBm |
| Puissance d'émission maximale | -14 dBm |
| Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 8 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Type de raccordement | B-FOC (ST®) |
| Longueur d'onde | 1310 nm |
| Sensibilité minimale du récepteur | -32 dBm |
| Sensibilité du récepteur maximale | -14 dBm |
| Support de transmission | Fibre de verre multimode |
| Fibre GI-HCS | |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit de données | 10/100 Mbps |
| Débit série | 10/100 Mbits/s |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 1 |
| Distance de transmission | 100 m (Paire torsadée, blindée) |
| Support de transmission | Cuivre |
| LED de signalisation | LNK/ACT, 100 |
| Modes d'autonégociation | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| Commutation MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
| Largeur | 28 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, critère 3 |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 4850 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 300 m/s², 11 ms (CEI 60068-2) |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Remarque | Critère A |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55032 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Référence | 2891316 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC312 |
| Product key | DNC312 |
| GTIN | 4046356869584 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 310,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 304,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
-
FL PATCH GUARD KEY - Clé 2891521
-
FL PATCH GUARD - Elément de sécurité Port Guard 2891424
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
MC 1000T-MM ST - Convertisseurs fibre optique 1330244
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem