FL MC 2000E SM40 LC - Convertisseurs fibre optique
2891156

Convertisseur fibre optique avec raccordement FO LC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100BASE-TX en fibre de verre monomode. Fonction Auto-MDI(X). Diagnostic exhaustif des liaisons. Alimentation 12 ... 57 VDC montable sur profilé. Répond aux normes CEI 61850-3 et IEEE 1613.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Débits de transmission des données de 100 Mbit/s
Commutation MDI/MDI-X automatique
Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée
Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613