FL SWITCH SFN 6TX/2FX-NF - Industrial Ethernet Switch
2891024

Switch Ethernet, 6 ports TP-RJ45, 2 ports FO, 100 MBit/s, duplex intégral au format SC-D, détection automatique du débit de transmission 10 ou 100 MBit/s (RJ45), fonction autocrossing, contrôle du débit arrêté

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Voyants de diagnostic local à LED
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.