FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF - Industrial Ethernet Switch
2891023

Switch Ethernet, 7 ports TP-RJ45, 1 port LWl, 100 MBit/s, duplex intégral au format SC-D, détection automatique du débit de transmission 10 ou 100 MBit/s (RJ45), fonction autocrossing, contrôle du débit arrêté

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Les ports FO permettent 100 Mbit/s
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
Voyants de diagnostic local à LED
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.