ME MAX 35 MT 2-2 KMGY - Élément intermédiaire
2890852

Boîtier électronique sur rail DIN, Élément intermédiaire, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 17,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 112,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: sans connecteur de bus

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN