EMD-FL-3V-230 - Relais de surveillance
2885773

Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 160 à 300 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, 2 inverseurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Asymétrie réglable
Plage de tension d'alimentation variable
Temporisation à la coupure réglable
Réglable via le potentiomètre en façade