EMD-FL-3V-690 - Relais de surveillance
2885249

Relais de surveillance pour le contrôle des tensions triphasées de 483 à 897 V AC, sous-tension, fenêtre, séquence de phase, défaillance de phase, asymétrie, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 2 inverseurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Plage de tension d'alimentation variable
Temporisation à la coupure réglable
Asymétrie réglable
Réglable via le potentiomètre en façade