S-PT-1X2-24DC-3/4"
-
Parafoudre
2882598
Parafoudre basse tension dans module à visser IP67 pour capteur de mesure, montage direct avec filetage extérieur 3/4'' NPT, presse-étoupe pour ligne de signaux, circuit de protection à deux niveaux. Compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à la catégorie SIL 3.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage simplifié sur le terrain grâce à des filetages normalisés
Utilisation polyvalente avec un circuit de protection universel
Utilisation possible dans des conditions ambiantes particulières grâce à un design robuste