S-PT-EX(I)-24DC-3/4"
-
Parafoudre
2882585
Parafoudre basse tension dans le module à visser IP67 pour capteur de mesure dans les circuits à sécurité intrinsèque, montage direct avec filetage mâle 3/4'' NPT, presse-étoupe pour ligne de signaux, circuit de protection à deux niveaux. Compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3.
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Le raccordement du blindage est relié indirectement au boîtier et au potentiel de référence lors du débranchement du pont. |
| Gamme de produits | SURGETRAB |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Module à visser |
| Nombre de pôles | 3 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Paires de fils par module | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,6 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Capacité interne maximale Ci | 2 nF |
| Inductance interne max. Li | 1 µH |
| Courant d’entrée max. Ii | 350 mA (T4 / ≤ 50 °C) |
| 350 mA (T5 / ≤ 50 °C) | |
| 350 mA (T6 / ≤ 50 °C) | |
| Tension d'entrée max. Ui | 30 V |
| Puissance d'entrée max. Pi | 3,00 W |
| Tension d'isolement à la terre | 500 V AC |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 50 °C |
| Température max. en surface | 135 °C (T4) |
| 100 °C (T5) | |
| 85 °C (T6) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 33,5 mm |
| Hauteur | 33,5 mm |
| Profondeur | 148 mm |
| Couleur | couleur acier/acier inox |
| Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression, surface pré-cuivrée et nickelée |
| Matériau de surface du boîtier | nickelé |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Tension permanente maximale UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Courant de référence | 350 mA (50 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 10 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 2 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA (par circuit) |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (blindage-terre) | 10 kA (en option) |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 10 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA (par circuit) |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (blindage-terre) | 10 kA |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 30 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre) | 100 A (par circuit) |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (blindage-terre) | 100 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 50 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 1,4 kV (Mise à la terre directe) |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) spike | ≤ 600 V (en option) |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 50 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 1,4 kV (Mise à la terre directe) |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 50 V |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 50 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 50 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 1,4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,4 kV (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 1,4 kV (D1 - 1 kA) | |
| Niveau de protection Up (blindage-terre) | ≤ 600 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Temps d'amorçage tA (blindage-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| typ. 0,2 dB (≤ 400 kHz/150 Ω) | |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 6 MHz |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 2,5 MHz |
| Résistance par circuit | 2,2 Ω ±10 % |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Courant de choc admissible (blindage-terre) | C1 - 1 kV/500 A |
| C2 - 10 kV/5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Résistance au courant alternatif (fil-terre) | 10 A - 1 s |
| Résistance au courant alternatif (blindage-terre) | 10 A - 1 s |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Conformité/homologations | |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 / EN 60079-0 / EN 60079-11 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
| Remarque | A2:2013 |
| Normes/prescriptions | EN 60079-0 |
| Remarque | 2018 |
| Normes/prescriptions | EN 60079-11 |
| Remarque | 2012 |
| Normes/prescriptions | CEI 60079-0 |
| Remarque | 2017 |
| Normes/prescriptions | CEI 60079-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | GB 3836.1 |
| Remarque | 2021 |
| Normes/prescriptions | GB/T 3836.4 |
| Remarque | 2021 |
| Type de montage | vissage direct |
| Référence | 2882585 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CL2231 |
| Product key | CL2231 |
| GTIN | 4046356098076 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 440,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 391 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9fe9047c-a6e3-4d64-9c1f-a077e2ef3e21 |
Produits compatibles
Avantages
Montage simplifié sur le terrain grâce à des filetages normalisés
Utilisation polyvalente avec un circuit de protection universel
Utilisation possible dans des conditions ambiantes particulières grâce à un design robuste
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem