Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-MS/3+0-BE/FM - Élément de base de parafoudre basse tension type 2
2881803

Elément de base pour parafoudre de type 2 de la gamme de produits VALVETRAB MS, avec contact de signalisation à distance. Version pour alimentations triphasées avec conducteur PEN.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications