Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

C-SAT-BOX - Parafoudre
2880561

Protection antisurtension pour répartiteur d'antennes des installations satellite. IN et OUT via connecteurs F, 5 canaux pour signaux d'installations SAT et antennes terrestres, mise à la terre extérieure sur le boîtier.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Aucune influence du signal grâce à des caractéristiques de transmission optimales
Encombrement réduit grâce à une forme compacte
Protection des signaux numériques et analogiques grâce à un circuit de protection universel
Installation facile avec montage apparent