PT 2X1VA/S1-230AC-ST - Fiche parafoudre
2880024

Fiche de protection PT avec circuit de protection pour les tensions de signaux élevées, 2 canaux. Tension nominale : 230 V CA

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection