Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques.
IB IL AI 4/EF-PAC
-
Module analogique
2878447
Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2, 3 ou 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR23398855TABV
Identifiant de lhomologation: 20989_C1 BVBSH
Identifiant de lhomologation: 658aRINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
4 entrées de signaux différentiels
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Paramétrage via données de process ou PCP
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans quatre formats différents
Résolution selon le format de la représentation et de la plage de mesure
Mise à jour des données de process de tous les canaux en max. 1 ms
Alimentation des capteurs avec protection intégrée par canal contre les courts-circuits et les surcharges
Mise à disposition synchrone avec le bus des valeurs d'entrée avec un temps de cycle très faible (< 10 μs)