Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il sert à l'acquisition de signaux tout-ou-rien.
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC
-
Module TOR
2878243
Inline, Module d'entrée numérique, Entrées TOR: 32 (NPN), 24 V DC, connectique: 1 fil, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 48,8 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Bus local Inline | |
Nombre d'interfaces | 2 |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
Module | |
Code ID (déc) | 190 |
Code ID (hex) | BE |
Code de longueur (hexa) | 02 |
Code de longueur (décimal) | 02 |
Canal des données de process | 32 Bit |
Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
Espace d'adressage des sorties | 0 Octet |
Longueur de répertoire | 32 Bit |
Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
Besoin en données de configuration | 4 Octet |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 32 (NPN) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Technologie de raccordement | 1 fil |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant d'entrée nominal pour UIN | typ. 2,6 mA |
Courant d'entrée typique par canal | 2,6 mA |
Temps d'amorçage typique | < 1 ms |
Temporisation en cas de passage du signal de 0 à 1 | 2 ms |
Temporisation en cas de passage du signal de 1 à 0 | 4 ms |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Éléments fournis | y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage |
Nombre de voies | 32 |
Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec deux mots de données de process |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3,1 W |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Consommation de courant | max. 90 mA |
Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 100 mA |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2878243 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DRI131 |
Product key | DRI131 |
GTIN | 4046356048507 |
Poids par pièce (emballage compris) | 208,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 191,31 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7f82c62c-c12c-4c65-b65c-3146b1534fe5 |
Produits compatibles
-
IB IL PD 24V-PAC - Distributeurs de potentiel 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Distributeurs de potentiel 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Jeu de fiches 2860950
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IL CP - Etoile de détrompage 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Champ de repérage 2727515
-
EMT (62X46)R - Etiquette enfichable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
EMT (62X10)R - Etiquette enfichable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
UCT-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0829214
-
UC-TMF 12 - Repères pour blocs de jonction 0819233
Avantages
32 entrées TOR, commutation type npn
Raccordement des capteurs à 1 conducteur
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem