VAL-MS 60/FM
-
Parasurtenseur de type 2
2868033
Module de protection composé d'un élément de base avec contact de signalisation à distance et d'une fiche de protection avec varistance haute performance, pour montage sur NS 35/7,5, 1 canal
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Dispositif de protection antisurtension |
| Gamme de produits | VALVETRAB MS |
| Classe d'essai CEI | II |
| T2 | |
| Types EN | T2 |
| Système d'alimentation CEI | TN |
| Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
| Fonction de commutation | Inverseur |
| Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Courant de service | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Longueur à dénuder | 16 mm |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Section de conducteur rigide | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
| Type de raccordement | Cosse à fourche |
| Section de conducteur souple | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contact de signalisation à distance de défaut | |
| Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage | 0,25 Nm |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,6 mm |
| Hauteur | 98,8 mm |
| Profondeur | 65,7 mm (avec profilé 7,5 mm) |
| Graduation | 1 UL |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Valeur CTI du matériau | 600 |
| Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
| Groupe de matériaux | I |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| PBT |
| Circuits de protection | L-PEN |
| Sens de l'action | 1L-N/PE |
| Tension nominale UN | 60 V AC (TN) |
| 60 V DC | |
| -48 V DC (RRH) | |
| Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tension permanente maximale UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Courant de charge nominal IL | 80 A |
| Courant résidual IPE | ≤ 0,45 mA |
| Consommation de puissance en veille PC | ≤ 35 mVA |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 15 kA |
| Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 40 kA |
| Courant de court-circuit assigné ISCCR | 25 kA |
| Niveau de protection en tension Up | ≤ 0,55 kV |
| Tension résiduelle Ures | ≤ 0,55 kV (pour In) |
| ≤ 0,425 kV (pour 10 kA) | |
| ≤ 0,325 kV (à 5 kA) | |
| ≤ 0,275 kV (pour 3 kA) | |
| Réponse au TOV pour UT | 100 V AC (5 s / mode résistance) |
| Temps de réponse tA | ≤ 25 ns |
| Fusible en amont maximum pour câblage simple en V | 80 A AC (gG) |
| Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A AC (gG) |
| 50 A DC (gG) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Choc (fonctionnement) | 25g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Spécifications UL | |
| Tension maximale permanente (MCOV L-N) | 75 V AC |
| Tension permanente maximale MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| Courant nominal de décharge In (L-N) | 10 kA |
| Courant nominal de décharge In (L+) - (L-) | 10 kA |
| Circuits de protection | L-N |
| (L+) - (L-) | |
| Tension nominale | 60 V AC |
| Tension nominale | 60 V DC |
| Système de distribution d'énergie | Single phase |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Tension limite mesurée MLV (L-N) | 630 V |
| Tension limite mesurée MLV (L+) - (L-) | 810 V |
| Type SPD | 4CA |
| Affichage/signalisation à distance UL | |
| Tension de service | 125 V AC |
| Courant de service AC | 1 A AC |
| Caractéristiques de raccordement UL | |
| Couple de serrage | 30 lbf-in. |
| Section conduct. AWG | 14 ... 2 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
| Remarque | 2012 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2868033 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL1321 |
| Product key | CL1321 |
| GTIN | 4017918930059 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 128,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 104,67 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Pont de câblage 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Pont de câblage 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
VAL-MS 60 ST - Fiche parafoudre type 2 2807573
-
VAL-MS BE/FM - Élément de base de parafoudre basse tension type 2 2817738
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem