MINI-DC-UPS/24DC/2
-
Alimentation secourue
2866640
Alimentation secourue par une alimentation intégrée, 2A, en combinaison avec MINI-BAT/24/DC 0.8 AH ou 1.3 AH
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension d'entrée | 100 V DC ... 350 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Choc de courant d'appel | < 34 A (< 1,1 A2s) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | < 1,1 A2s |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | voir diagramme |
| Temps de sauvegarde | 20 min (2 A) |
| Sélecteur rotatif | réglable : 0,5 min ; 1 min ; 2 min ; 3 min ; 5 min ; 10 min ; 15 min ; 20 min ; 30 min ; résistant |
| Courant absorbé | 0,6 A |
| 0,85 A (230 V AC) | |
| 1,1 A | |
| 1,5 A (120 V AC) | |
| Circuit de protection | Varistance |
| Facteur de puissance (cos phi) | env. 0,5 |
| Temps d'enclenchement typique | 100 ms |
| Fusible d'entrée | 3,15 A (temporisé, intérieur) |
| Fusible de puissance homologué | B6 B10 B16 |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Rendement | > 83 % |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (Tension d'entrée AC disponible : 22,5 à 29,5 V DC, Tension d'entrée AC non disponible : 27,9 à 19,2 V DC) |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (fonctionnement normal, en mode sauvegarde dépend de la tension de la batterie 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 2 A |
| Limitation du courant de sortie | max. 3 A |
| Temps de protection contre les microcoupures | 1200 s |
| Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
| Charge capacitive max. | Illimité |
| Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| Ondulation résiduelle | < 50 mVCC |
| Puissance de sortie | 48 W |
| Pointes de commutation charge nominale | < 100 mVCC |
| Puissance dissipée à vide maximale | 3,8 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | 15 W |
| Puissance dissipée mode batterie | 2,1 W |
| Temps d'établissement | < 100 ms |
| Montage en parallèle autorisé | oui |
| Connectabilité en série | non |
| Fonctionnement sur secteur | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 2 A |
| Fonctionnement sur batterie | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 2 A |
| Signal: active (High = module de sauvegarde rechargé) | |
| Description de la sortie | Power Good |
| Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
| Tension de sortie | + 24 V |
| Courant de charge permanent | ≤ 20 mA |
| Signal: Alarme | |
| Description de la sortie | Sortie de relais |
| Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
| Tension de sortie | 24 V |
| Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
| Signal: Charge de batterie | |
| Description de la sortie | Sortie de relais |
| Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
| Tension de sortie | 24 V |
| Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
| Signal: Mode batterie | |
| Description de la sortie | Sortie de relais |
| Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
| Tension de sortie | 24 V |
| Courant de charge permanent | ≤ 200 mA |
| Courant de charge | 1 A |
| Plage de capacité nominale | 0,8 Ah ... 1,3 Ah |
| Support d'enregistrement | externe, accu 0,8 Ah / 1,3 Ah |
| Technologie IQ | non |
| Gestion de réseau | Non |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Connecteurs sortie vissé MINICONNEC |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Connecteurs sortie vissé MINICONNEC |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Sortie de signal: active (High = module de sauvegarde rechargé) | |
| Affichage d'état | LED verte « Power Good » |
| Informations sur l'affichage d'état | Le module de sauvegarde est chargé : LED allumée |
| Sortie de signal: Alarme | |
| Affichage d'état | LED (rouge) |
| Informations sur l'affichage d'état | Défaut/Alarme : LED allumée en permanence |
| Sortie de signal: Charge de batterie | |
| Affichage d'état | LED jaune clignotante |
| Informations sur l'affichage d'état | Battery Charge/Batterie en charge : La LED clignote |
| Sortie de signal: Mode batterie | |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Informations sur l'affichage d'état | Battery Mode/Sauvegarde : LED allumée en permanence |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV (homologation du type) |
| 2 kV (Contrôle individuel) |
| Gamme de produits | MINI USV - alimentation sans interruption à alimentation intégrée |
| Technologie IQ | non |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 67,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 107 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Version du boîtier | Polyamide PA, coloris vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| EN 61558-2-17 | |
| Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques | EN 50178 |
| Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Homologations UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Boîtier | Niveau 3 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV |
| Décharge dans l'air | 8 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Sortie | 2 kV (niveau 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Signal | 1 kV (niveau 2 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| 2 kV (niveau 4 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur) | |
| Sortie | 2 kV (Niveau 3 - asymétrique) |
| 1 kV (Niveau 3 – symétrique) | |
| Signal | 2 kV (Niveau 3 - asymétrique) |
| 1 kV (Niveau 3 – symétrique) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | Niveau 3 |
| Plage de fréquence | 10 kHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Référence | 2866640 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMUM13 |
| Product key | CMUM13 |
| GTIN | 4046356113533 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 496 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 447 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371091 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2b4b9094-1235-45d0-bf72-fefce9e27e6c |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 9,642 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Sécurité de fonctionnement élevée - signalisation globale et charge de la batterie en fonction de la température
Installation rapide : temps de câblage réduits au minimum à l'aide des connecteurs MINICONNEC pour un raccordement facile
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem