Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

IB IL AI 2/SF-PAC - Module analogique
2861302

Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

2 entrées asymétriques analogiques de signalisation pour le raccordement au choix des signaux de tension ou de courant
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans quatre formats différents
Résolution selon le format de la représentation et de la plage de mesure
Mise à jour des données de processus des deux canaux en 1,5 ms max.