VAL-MS 320/3+1/FM
-
Parasurtenseur de type 2
2859181
Parafoudres à 4 canaux, pour le montage sur NS 35/7,5, avec contact de télésignalisation (FM) comme contact inverseur, tension : 230 V AC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications