D-LAN-CAT.5E
-
Parafoudre
2858991
Parafoudre basse tension fin, selon la classe D (CAT.5e), pour Token Ring et Ethernet. Adaptateur RJ45 avec conducteur de terre distinct et câble RJ45
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | DATATRAB |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Type | Adaptateur |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 25,4 mm |
| Hauteur | 94 mm |
| Profondeur | 25,4 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Matériau du boîtier | Aluminium anodisé |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
| Tension permanente maximale UC | ± 7 V DC |
| Courant de référence | 1,5 A (25 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 100 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 100 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 350 A |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 2,5 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 2,5 kA (au total) |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-fil) | 160 A |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/700)µs (fil-terre) | 160 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 22 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 80 V (Conducteur d'équipotentialité : 1 m) |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (blindage-terre) spike | ≤ 700 V (Conducteur d'équipotentialité : 1 m) |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 45 V |
| Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 45 V |
| Tension résiduelle pour In (blindage-terre) | ≤ 700 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 65 V (C1, 500 V/250 A - Conducteur d'équipotentialité : 1 m) |
| ≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
| ≤ 60 V (C3, 7 kV/90 A - Conducteur d'équipotentialité : 1 m) | |
| Niveau de protection Up (blindage-terre) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 500 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | 1 dB (jusqu'à 100 MHz, système 100 Ω) |
| Diaphonie entre appareils proches | 36 dB (Paire 3-6 contre paire 4-5 dans le système à 100 Ω / 100 MHz) |
| 40 dB (toutes les combinaisons de paires restantes dans le système à 100 Ω/100 MHz) | |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 100 Ω | ≤ 100 MHz |
| Capacité (fil-fil) | 20 pF (typique) |
| Capacité (fil-terre) | 1 pF (typique) |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | B2 - 4 kV / 100 A |
| B3 - 2 kV / 25 A | |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| B3 - 2 kV / 25 A |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Classe de protection VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| CEI 61643-21 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
| Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
| Référence | 2858991 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL3111 |
| Product key | CL3111 |
| GTIN | 4017918920463 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 135,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 135 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5560daf8-02ad-477f-8264-22d6d2558977 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem