PT 2+1-S-48DC-ST - Fiche parafoudre type 3
2839648

Fiche de protection PT avec protection antisurtension fine pour alimentations, indication optique de défaut. Tension nominale : 48 V AC

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection