SSA 3-6
-
Raccordement de blindage
2839295
Raccordement rapide pour blindage pour diamètre de câble 3... 6 mm. Câble de raccordement de potentiel : 200 mm, 1 mm2, coloris : noir
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage facile avec raccordement de blindage intégré
Bon raccordement de blindage au produit grâce à un câble de raccordement court
Grande zone de raccordement des câbles avec un raccordement de blindage à ressort
Marquage facile grâce à un champ de repérage intégré