PT 4-EX(I)-24DC-ST
-
Fiche parafoudre
2839253
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour 1 circuit de signal Ex i à 4 fils sans potentiel de terre. Tension nominale : 24 V DC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
| Classe d'essai CEI | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Connecteur mâle |
| Nombre de pôles | 4 |
| Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.00 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Capacité interne maximale Ci | 1,1 nF |
| Inductance interne max. Li | 1 µH |
| Courant d’entrée max. Ii | 500 mA (T4 / ≤ 80 °C) |
| 500 mA (T5 / ≤ 55 °C) | |
| 500 mA (T6 / ≤ 40 °C) | |
| Tension d'entrée max. Ui | 30 V DC |
| Puissance d'entrée max. Pi | 850,00 mW (T4 / ≤ 80 °C) |
| 700,00 mW (T5 / ≤ 55 °C) | |
| 700,00 mW (T6 / ≤ 40 °C) | |
| Constante de temps maximale interne t (Ri/Li) | ≤ 10 µs |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (T4) |
| -40 °C ... 55 °C (T5) | |
| -40 °C ... 40 °C (T6) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,7 mm |
| Hauteur | 44,8 mm |
| Profondeur | 51,7 mm |
| Graduation | 1 UL |
| Largeur module complet | 17,7 mm |
| Hauteur module complet | 90 mm |
| Profondeur module complet | 65,5 mm |
| Couleur | bleu (RAL 5015) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau du boîtier | PA 6.6 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Tension permanente maximale UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Courant de référence | 500 mA (40 °C) |
| Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
| Courant résidual IPE | ≤ 4 µA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-fil) | 308 A |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
| Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs (fil-terre) | 1 kA |
| 2 kA (au total) | |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Courant de choc de décharge total ITotal (10/350) µs | 2 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 308 A |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 20 kA (au total) |
| Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 59 A |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 45 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 1 kV |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 45 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 1 kV |
| Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 70 V |
| Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-fil) | ≤ 65 V |
| Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 60 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 1 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1 kV (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1 kV (D1 - 1 kA) | |
| Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
| Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
| Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,1 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| typ. 0,1 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
| typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 7 MHz |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 150 Ω | typ. 2,5 MHz |
| Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 600 Ω | typ. 600 kHz |
| Résistance par circuit | 0 Ω |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Protection max. en amont nécessaire | 500 mA (T) |
| Courant de choc admissible (fil-fil) | C1 - 0,5 kV / 250 A |
| C3 - 10 A | |
| C3 - 25 A | |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 2 kV / 1 kA | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA | |
| Résistance au courant alternatif (fil-terre) | 5 A - 1 s |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Conformité/homologations | |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| II 1D Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da | |
| IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| Ex ia IIIC T135 °C...T85 °C Da | |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21 |
| Remarque | A2:2013 |
| Normes/prescriptions | EN 60079-0 |
| Remarque | 2018 |
| Normes/prescriptions | EN 60079-11 |
| Remarque | 2012 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
| Remarque | A2:2012 |
| Normes/prescriptions | CEI 60079-0 |
| Remarque | 2017 |
| Normes/prescriptions | CEI 60079-11 |
| Remarque | 2011 |
| Normes/prescriptions | GB/T 3836.1 |
| Remarque | 2021 |
| Normes/prescriptions | GB/T 3836.4 |
| Remarque | 2021 |
| Type de montage | sur embase |
| Référence | 2839253 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CL2113 |
| Product key | CL2113 |
| GTIN | 4017918182878 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 44,87 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 26,15 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
| ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ee3ed19a-1f52-414c-81bf-f64a1e7caf37 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,106 kg CO2e |
Produits compatibles
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808697
-
ZBN 18 CUS - Ruban de repérage ZB 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis 1212602
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem