PT 2X1VA- 60AC-ST
-
Fiche parafoudre
2839172
Fiche de protection PT avec circuit de protection pour tensions de signaux élevée, 2 pôles, indication optique de défaut. Tension nominale : 60 V AC
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection